SACC-DSIV-FS-5CON-L90 SH SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1438024

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, connecteur femelle, coudé, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, Brasage THR et soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles