SACCBP-MSD-4CON-PG9/2,0-933SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1437821

Connecteur mâle encastrable pour système de bus, PROFINET, 4 pôles, M12, blindé, détrompage D, SPEEDCONNEC, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, câble bus de 2,0 m, 2 x 2 x 0,34 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option