SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L180 SH - Connecteur d'appareil face arrière
1437180

Connecteurs encastrables pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle, 5 pôles, M12, blindé, détrompage B, montage vissé/sur face arrière, filetage M12, protégé contre la torsion, raccordement soudé droit

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme