SAC-3P-MR/ 1,5-PUR/CI-1L-Z SCO - Câble pour capteurs/actionneurs
1435658

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: A, avec 1 LED, sur Connecteur de vanne CI (9,4 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, longueur de câble: 1,5 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste