SAC-4P-M12MS/15,0-960 VA
   - 
  Câble préconfectionné pour bus
    
      1431209
      
      
    
  
      Câble préconfectionné pour bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-pôles, PVC, orange RAL 2003, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 15 m
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires | 
| Type de produit | Câble de données préconfectionné | 
| Application | Process industriels | 
| Type de capteur | FOUNDATION Fieldbus | 
| Nombre de pôles | 3 | 
| Nombre de sorties de câble | 1 | 
| Blindé | oui | 
| Détrompage | A | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 3 | 
| Système de bus | FOUNDATION Fieldbus | 
| Type de signal/catégorie | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kbit/s | 
| Affichage d'état | non | 
| Présence d'un affichage d'état | non | 
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ | 
| Tension nominale UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A | 
| Support de transmission | Cuivre | 
| Taux de transmission | 31,25 kbit/s | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | 
| Matériau du joint | NBR | 
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur) | BU (DATA-) | 
| 2 (Connecteur) | OG (DATA+) | |
| 3 (Connecteur) | SR (Blindage) | |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 | 
| Nombre de pôles | 3 | 
| Type de codage | A (Standard) | 
| Matériau | CuSn (Contact) | 
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPU GF (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Acier inoxydable (Raccordement vissé) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C | 
| Raccordement 2 | |
| Version | extrémité libre | 
| Longueur du câble | 15 m | 
| Fieldbus Foundation orange [960] | |
| Dessin coté |  | 
| Poids de gaine | 56,552 kg/km | 
| Nombre de pôles | 2 | 
| Blindé | oui | 
| Type | Fieldbus Foundation orange [960] | 
| Structure du conducteur | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 | 
| Vitesse du signal | 0,66 c | 
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,40 mm | 
| AWG ligne de signaux | 18 | 
| Section de câble | 2x 0,75 mm² (Ligne de signal) | 
| 1x 0,5 mm² (Cordon de repère) | |
| Diamètre de fil avec isolant | 2,24 mm ±0,05 mm | 
| Diamètre extérieur du câble | 7,50 mm ±0,25 mm | 
| Gaine extérieure, matériau | PVC | 
| Gaine extérieure, coloris | orange RAL 2003 | 
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé | 
| Matériau isolant de fil | PO (Ligne de signal) | 
| Fil, coloris | bleu, orange | 
| Epaisseur isolement | 0,50 mm | 
| Epaisseur gaine extérieure | 1,00 mm | 
| Câblage par paire | 2 fils par paire | 
| Câblage total | Une paire avec un cordon de repère et des masses de remplissage en direction de l'âme | 
| Revêtement optique de blindage | 100 % | 
| Résistance max. du conducteur | ≤ 19,35 Ω/km (Ligne de signal) | 
| 26 Ω/km (Blindage) | |
| Capacité de la ligne | 147 pF/m (pour 1 kHz, fil/blindage) | 
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Capacité en service | 78 nF (pour 1 kHz) | 
| Impédance de la ligne | 100 Ω ±20 % (à 31,25 kHz) | 
| Tension nominale câble | 300 V | 
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 75 mm | 
| Résistance à la traction | 260 N | 
| Effet d'écran | 3,00 dB/km (à 39 kHz) | 
| Résistance à la propagation des flammes | UL 1685 (CSA FT 4) | 
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Propriétés particulières | Câble ITC/PLTC-ER conforme aux normes UL | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Référence | 1431209 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | AF1CCG | 
| Product key | AF1CCG | 
| GTIN | 4046356431682 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 969,5 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 969,5 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85444290 | 
| Pays d'origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 | 
| ECLASS-15.0 | 27060307 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
Produits compatibles
- 
    
      
- 
    
      SAC-4P-M12MR-M12FR FF VA/... - Câble préconfectionné pour bus 1431393
- 
    
      SACC-M12MS-5CON-DM 5-8 SH VA - Connecteur 1440025
- 
    
      SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - Connecteur 1440041
- 
    
      SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - Répartiteur en T 1431416
- 
    
      SAC-4P-M12MS FF TR VA - Résistance de terminaison 1431403
- 
    
      TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
- 
    
      TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
- 
    
      TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
- 
    
      SAC BIT M12-W14 - Outil 1212513
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem