SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Connecteur d'appareil face arrière
1424241

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M8, B-codage, Soudage à la vague

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé