SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180 SH - Connecteur d'appareil face arrière
1424236

Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M8, A-codage, Soudage à la vague

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé