SAC-12P-20,0-PUR/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs
1419798

Câble pour capteurs/actionneurs, 12-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 20 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Gain de place grâce aux connecteurs multipolaires