SACB-8/ 8-30,0PUR SCO P - Boîtier répartiteur
1419609

Boîtier répartiteur, application : Standard, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 4, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: non; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 30 m, blindage: non

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC