SACCBP-MS-4CON-M16/1,0-PUR SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1419399

Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 4-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, blindé, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, sur extrémité libre, Raccordement de câble, longueur de câble: 1 m, PUR exempt d'halogène noir, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option