SAC-5P-M12MS/6-92X/M12FSSHOD
-
Câble préconfectionné pour bus
1419194
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, FRNC exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 6 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Application | Extérieur |
| Type de capteur | CANopen® |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 3 |
| Système de bus | CANopen®/DeviceNet™ |
| Type de signal/catégorie | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | FPM |
| Matériau de surface de prise | PP |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PP |
| Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Type de codage | A (Standard) |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Type de codage | A (Standard) |
| Longueur du câble | 6 m |
| CANopen®/DeviceNet™ pour l'extérieur, FRNC, noir [92X] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 70 kg/km |
| Style UL AWM | 21281 (80 °C / 300 V) |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | CANopen®/DeviceNet™ pour l'extérieur, FRNC, noir [92X] |
| Structure du conducteur | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Durée du parcours du signal | 4,46 ns/m |
| Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,13 mm |
| AWG ligne de signaux | 24 |
| Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,16 mm |
| AWG alimentation en tension | 22 |
| Section de câble | 2x 0,25 mm² (Signal) |
| 2x 0,34 mm² (Alimentation) | |
| 1x 0,38 mm² (Cordon de repère) | |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,9 mm (Signal) |
| 1,4 mm (Alimentation) | |
| Diamètre extérieur du câble | 6,90 mm ±0,3 mm |
| Gaine extérieure, matériau | FRNC |
| Gaine extérieure, coloris | noir |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PE |
| Fil, coloris | rouge-noir, bleu-blanc |
| Epaisseur isolement | 0,60 mm (Signal) |
| 0,30 mm (Alimentation) | |
| Epaisseur gaine extérieure | 1,15 mm |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Type de blindage de paire | Film à revêtement alu |
| Câblage total | 2 paires autour d'un cordon de repère au milieu en direction de l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 70 % |
| Résistance max. du conducteur | 90 Ω/km (Signal) |
| 55 Ω/km (Alimentation) | |
| Résistance d'isolement | ≥ 200 MΩ*km (à 20 °C) |
| Impédance caractéristique | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
| Capacité en service | 39,8 nF (à 1 kHz, fil/fil) |
| Tension nominale câble | ≤ 300 V |
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 35 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 69 mm |
| Absence d'halogène | oui |
| Résistance à la propagation des flammes | selon 60332-3-25 (cat. D) |
| Résistance à l'huile | oui |
| Résistance spéciale | résistant aux UV |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C |
| Température ambiante (montage) | -40 °C ... 105 °C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP68 | |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1419194 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 25 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CKD |
| Product key | AF1CKD |
| GTIN | 4055626156996 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 441,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 429 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Extrêmement robuste : résistant à l'huile, aux UV et à l'ozone, résiste aux températures de -40 °C ... +105 °C
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem