CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Contact à sertir SUB-D
1418789

Contact à sertir SUB-D, Mâle, tourné, diamètre de contact: 0,76 mm, courant de référence: 3 A, section raccordable: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 28...22 , matériau de contact: Métallique

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Haute classe de qualité
Différents types de raccordement adaptés à chaque application
Contact tourné