VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93B-0,3
-
Câble de jonction
1418196
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,3 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, matériau: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, vert RAL 6018
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Application | Standard |
| Type de capteur | PROFINET |
| Nombre de pôles | 4 |
| Enfichable | RJ45 8(4) |
| Blindé | oui |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | I |
| Degré de pollution | 1 |
| Affichage d'état | non |
| Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
| Courant de référence | 1,75 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
| Force d'enfichage par contact de signal | 50,00 N |
| Force de retrait par contact de signal | 30 N |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle coudé RJ45 |
| Blindé | oui |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PA (Porte-contacts) | |
| PA (Boîtiers) | |
| Indice de protection | IP20 |
| Raccordement 2 | |
| Type | connecteur mâle droit RJ45 |
| Blindé | oui |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PA (Porte-contacts) | |
| PA (Boîtiers) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
| Indice de protection | IP20 |
| Longueur du câble | 0,30 m |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Dessin coté |
|
| Remarque | Rayon de flexion minimum 4 x D |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | env. 1,5 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 1 ... 100 MHz) |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 30 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 60 mm |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
| -25 °C ... 80 °C | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| IP20 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle) | -25 °C ... 80 °C |
| Référence | 1418196 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNABA |
| Product key | ABNABA |
| GTIN | 4046356534420 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 50,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 42,902 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444210 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem