SACC-M12FS-5CON-PG11 SH
-
Connecteur
1417877
Connecteur, 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 10 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | A |
| Sortie du câble | droit |
| Raccordement à filetage Pg | Pg11 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Longueur | 57 mm |
| Ouverture écrou-chapeau | 16 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 8 mm ... 10 mm |
| Boîtier | |
| Diamètre de boîtier | 20,2 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | Zinc coulé sous pression, nickelé |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Au |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section raccordable | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (sans embout) |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (avec embout) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (rigide) | |
| Section raccordable AWG | 24 ... 18 (sans embout) |
| 26 ... 20 (avec embout) | |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 5 mm |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Molette M12) |
| 0,2 Nm (Bornes à vis) | |
| 1 Nm ... 1,4 Nm (Écrou de pression pour des diamètres extérieurs de câbles compris entre 8 mm et 12 mm) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
| Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur femelle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | A |
| Longueur à dénuder des fils uniques | 5 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1417877 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF2CBA |
| Product key | AF2CBA |
| GTIN | 4055626129303 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 57,63 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 57,63 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2f34bca8-5c26-4537-b6f2-21b05499d94f |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,933 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
A 0,25- 5 - Embout 3202465
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
CRIMPFOX 6H - Pince à sertir 1212046
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem