MBK 5/E-FS/FS - Bloc de jonction miniature
1417074

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, 1er étage connexion à droite, type de raccordement: Raccordement par clips, section: 0,5 mm2 - 1 mm2, montage: NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Sur le côté externe de l'armoire, ce bloc de jonction dispose d'un raccordement vissé éprouvé.
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés