VS-IP20-M12FSBP-93C-LI/2,0
-
Câble de réseau
1416212
Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 compatible avec les chaînes porte-câbles (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle RJ45/IP20 sur connecteur mâle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16, Line, longueur 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Force d'enfichage par contact de signal | 50,00 N |
Force de retrait par contact de signal | 30 N |
Raccordement 1 | |
Type | Connecteur femelle encastrable droit M12 |
Type de codage | D |
Blindé | oui |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Indice de protection | IP67 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Blindé | oui |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 2,00 m |
Chaîne porte-câbles PROFINET CAT5 [93C] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 61 kg/km |
Blindé | oui |
Type | Chaîne porte-câbles PROFINET CAT5 [93C] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Vitesse du signal | 0,66 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
Câblage total | Quarte en étoile |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 1 ... 100 MHz) |
Tension nominale câble | 600 V (Cote UL) |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 7,5 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 33 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 49 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 100 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 4 m/s, Accélération: 4 m/s² |
Résistance à la traction | ≤ 150 N |
Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±30 °/m |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
76 dB (pour 4 MHz) | |
70 dB (pour 10 MHz) | |
65 dB (pour 16 MHz) | |
63 dB (pour 20 MHz) | |
60 dB (pour 31,25 MHz) | |
55 dB (pour 62,5 MHz) | |
50 dB (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 2,1 dB (pour 1 MHz) |
4 dB (pour 4 MHz) | |
6,3 dB (pour 10 MHz) | |
8 dB (pour 16 MHz) | |
9 dB (pour 20 MHz) | |
11,4 dB (pour 31,25 MHz) | |
16,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
21,3 dB (pour 100 MHz) | |
Absence d'halogène | oui |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
selon UN ECE-R 118.03 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | résistant aux UV |
Propriétés particulières | Caractéristiques électriques selon EN 50288-2-2 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 60 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP67 | |
IP67/IP20 |
Référence | 1416212 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABNPAB |
Product key | ABNPAB |
GTIN | 4046356474757 |
Poids par pièce (emballage compris) | 164 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 158,24 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | 265aadd5-cefc-43e4-b7f3-87aab5214968 |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem