SAC-3P-10,0-PVC/C-1L-V - Câble pour capteurs/actionneurs
1415938

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur de vanne C (8 mm), avec 1 LED, Câblage: Varistance, longueur de câble: 10 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile