G-INB-M16-S68N-PEPDS-LG
-
Presse-étoupe
1415172
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 10 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035, avec protection anti-courbure
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Essai au fil incandescent à 750 °C
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène