Presse-étoupe, avec joint plat
G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BL
-
Presse-étoupe
1415122
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 48 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: noir/bleu, avec joint plat
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Essai au fil incandescent à 750 °C
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène