G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL - Presse-étoupe
1415121

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 23 mm ... 35 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: noir/bleu, avec joint plat

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Essai au fil incandescent à 750 °C
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène