Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL - Presse-étoupe
1415117

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 7 mm ... 13 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: noir/bleu, avec joint plat

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Essai au fil incandescent à 750 °C
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène