SAC-6P- 1,5-PUR/DTFS
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1415026
Câble pour capteurs/actionneurs, 6-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit DEUTSCH DT06-6S Verrouillage à clip, codage: A, Câblage: déconnecté, longueur de câble: 1,5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application | Hydraulique mobile |
| Nombre de pôles | 6 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau du joint | Silicone |
| Matériau de surface de prise | TPU |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Matériau de surface du contact | nickelé |
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
| Matériau du raccordement vissé | non disponible |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 48 V DC | |
| Intensité nominale IN | 8 A |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit DEUTSCH DT06-6S Verrouillage à clip |
| Nombre de pôles | 6 |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à clip |
| Type de codage | A |
| Circuit de protection | déconnecté |
| Longueur du câble | 1,5 m |
| PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 68 kg/km |
| Style UL AWM | 20549 / 10152 (80 °C / 300 V) |
| Nombre de pôles | 6 |
| Blindé | non |
| Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,15 mm |
| AWG ligne de signaux | 18 |
| Section de câble | 6x 0,75 mm² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,69 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
| Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,15 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir, gris, rose |
| Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm |
| Epaisseur gaine extérieure | ≥ 0,38 mm |
| Câblage total | 6 fils torsadés longitudinalement |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 26 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ*km (à 20 °C) |
| Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
| Tension d'essai | ≥ 3000 V AC (Test d'étincelles) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 33 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 65 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 48 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
| selon DIN EN 50267-2-1 | |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 (horizontal) |
| selon UL 758/1581 FT2 | |
| selon DIN EN 60332-2-2 | |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 100 °C |
| selon UL 758, 168 h à 60 °C | |
| Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
| relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Non adhésif | |
| résistant à l'usure | |
| Propriétés particulières | souple |
| compatible chaîne porte-câbles | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| IP69K | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -20 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Référence | 1415026 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1DWA |
| Product key | AF1DWA |
| GTIN | 4055626036984 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 133,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 131 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 72d3d1f8-b1b8-4745-afc7-954d781fc126 |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,89 kg CO2e |
Produits compatibles
-
UCT-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Outil à dénuder 1212757
-
WIREFOX SAC - Outil à dénuder 1212623
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem