MBK 2,5/E BU
-
Bloc de jonction miniature
1414019
Bloc de jonction miniature, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction miniature |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 2,5 mm² |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Gabarit | A3 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section avec pont d'insertion rigide | 2,5 mm² |
Section avec pont d'insertion souple | 2,5 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 24 A |
Courant de charge maximal | 24 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm²) |
Tension nominale | 250 V |
Section nominale | 2,5 mm² |
Données assignées (ATEX/IECEx) | |
Repérage | Ex e II |
Plage de température de service | -50 °C ... 110 °C |
Accessoires homologués Ex | 1414035 D-MBK 2,5/E |
1413227 ATP-MBK | |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
1421633 E/MK | |
Liste ponts | Barrette de jonction / FBRN 10-5-EX / 3000612 |
Données de pontage | 20 A (2,5 mm²) |
Liste ponts | Pont d'insertion / EB 2- 5 / 1401158 |
Pont d'insertion / EB 3- 5 / 1401145 | |
Pont d'insertion / EB 10- 5 / 1401132 | |
Données de pontage | 19 A (2,5 mm²) |
Augmentation de température Ex | 34 K (22 A / 2,5 mm²) |
lorsque le pontage est réalisé avec un pont d'insertion | 176 V |
lorsque le pontage est réalisé avec un pont | 176 V |
Tension d'isolement assignée | 160 V |
Sortie | (permanent) |
Étage Ex Généralités | |
Tension de référence | 176 V |
Courant de référence | 22 A |
Courant de charge maximal | 22 A |
Résistance de contact | 0,35 mΩ |
Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
Plage couple | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Section nominale | 2,5 mm² |
Section assignée AWG | 14 |
Capacité de raccordement rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 24 ... 14 |
Capacité de raccordement flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 24 ... 14 |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conducteurs de même section AWG, rigides | 24 ... 18 |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conducteurs de même section AWG, souples | 24 ... 18 |
Largeur | 5,2 mm |
Largeur de couvercle | 1 mm |
Hauteur | 24,5 mm |
Profondeur | 20,9 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -40 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 4,8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Essai réussi | |
Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm² | 0,3 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,5 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 1 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 (+/- 2) tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,2 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 15 |
Référence | 1414019 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE1261 |
Product key | BE1261 |
GTIN | 4017918021276 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4,27 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 4,02 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBRNI 10-5 N - Pont de jonction 2770639
-
EB 3- 5 - Pont d'insertion 1401145
-
EB 10- 5 - Pont d'insertion 1401132
-
EB 2- 5 - Pont d'insertion 1401158
-
D-MBK 2,5/E BU - Flasque d'extrémité 1414022
-
ATP-MBK - Séparateur 1413227
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Ruban Zack de picots de repérage 0824271
-
BN-ZB 5,2/WH:UNBEDRUCKT - Ruban Zack de picots de repérage 1401815
-
UC-TMN 5,2 - Repères pour blocs de jonction 0822945
-
UC-TMN 5,2 CUS - Repères pour blocs de jonction 0826857
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Profilé plein 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1204096
-
E/MBK - Butée 1401637
-
E/MK - Butée 1421633
-
E/MK 1 - Butée 1421659
-
PSB 3/10/4 - Bornier de test 0601292
Avantages
Des séparateurs et des alvéoles de test complètent la gamme d'accessoires.
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem