VS-M12FSBP-IP67/B-94C-LI/2,0
-
Câble de réseau
1413476
Câble de réseau, indice de protection: IP67, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 8, CAT5, sortie du câble: droit, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, bleu lagon RAL 5021
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Type | M12 |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Support de transmission | Cuivre |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Vitesse de transmission | 1 GBit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Raccordement 1 | |
Type | Connecteur femelle encastrable droit M12 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Indice de protection | IP67 |
Longueur du câble | 2,00 m |
Chaîne porte-câbles Ethernet CAT5e, 4 paires [94C] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 57 kg/km |
Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | Chaîne porte-câbles Ethernet CAT5e, 4 paires [94C] |
Structure du conducteur | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
Epaisseur gaine extérieure | 0,85 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 4 paires et 4 masses de remplissage en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 90 % |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 290,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Capacité de la ligne | env. 50 nF/km (pour 1 kHz) |
Tension nominale câble | ≤ 100 V |
Tension d'essai fil/fil | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 28 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 56 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 7,5 x D, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 5 m/s² |
Résistance à la traction | ≤ 100 N |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 65,3 dB (pour 1 MHz) |
56,3 dB (pour 4 MHz) | |
50,3 dB (pour 10 MHz) | |
47,2 dB (pour 16 MHz) | |
45,8 dB (pour 20 MHz) | |
42,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
38,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
35,3 dB (pour 100 MHz) | |
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 62,3 dB (pour 1 MHz) |
53,3 dB (pour 4 MHz) | |
47,3 dB (pour 10 MHz) | |
44,2 dB (pour 16 MHz) | |
42,8 dB (pour 20 MHz) | |
39,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
35,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
32,3 dB (pour 100 MHz) | |
Affaiblissement de régularité (RL) | 23 dB (pour 4 MHz) |
24,1 dB (pour 8 MHz) | |
25 dB (pour 10 MHz) | |
25 dB (pour 16 MHz) | |
25 dB (pour 20 MHz) | |
23,6 dB (pour 31,25 MHz) | |
21,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
20,1 dB (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 3,2 dB (pour 1 MHz) |
6 dB (pour 4 MHz) | |
9,5 dB (pour 10 MHz) | |
12,1 dB (pour 16 MHz) | |
13,6 dB (pour 20 MHz) | |
17,1 dB (pour 31,25 MHz) | |
24,8 dB (pour 62,5 MHz) | |
32 dB (pour 100 MHz) | |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
Résistance à l'huile | selon EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
IP67 |
Référence | 1413476 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNPAA |
Product key | ABNPAA |
GTIN | 4046356475815 |
Poids par pièce (emballage compris) | 173,08 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 173,08 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem