SAC-2PY-F/0,5/910-PURMS SH VAT
-
Répartiteur en Y
1413147
Répartiteur en Y, 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: B, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 0,5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Répartiteur en Y |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | B |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Distributeur) | SR (Blindage) | 1 (Connecteur)| 1 (Connecteur) |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
Nombre de pôles | 4 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | B |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
Nombre de pôles | 4 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 0,5 m |
PROFIBUS [910] | |
Dessin coté |
|
Blindé | oui |
Style UL AWM | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poids de gaine | 90 kg/km |
Type | PROFIBUS |
Type de câble (symbole) | 910 |
Type de signal/catégorie | PROFIBUS |
Structure de câble | 1x2xAWG24/19 |
Diamètre extérieur du câble | 7,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | lilas rouge RAL 4001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,13 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 2x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
Matériau de remplissage | PP |
Matériel Isolant du fil | Foam-Skin PP |
Diamètre de fil avec isolant | 2,55 mm ±0,07 mm |
Fil, coloris | rouge, vert |
Câblage total | 2 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Blindage | Film alu revêtu matériau plastique, tresse en fils de cuivre étamés |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai fil/fil | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Résistance de la ligne | ≤ 78,6 Ω/km |
Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 5 GΩ*km |
Impédance caractéristique | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Capacité de la ligne | nom. 30 pF/m |
Plus petit rayon de flexion, pose fixe | 40 mm |
Plus petit rayon de flexion, pose souple | 65 mm |
Nombre de cycles de flexion | 4000000 |
Rayon de courbure | 65 mm |
Course | 4,5 m |
Vitesse de déplacement | 3 m/s |
Accélération | 3 m/s² |
Nombre de cycles de flexion | 5000000 |
Course | 4,5 m |
Vitesse de déplacement | 3 m/s |
Accélération | 3 m/s² |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles) |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
d'après IEC 60754-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) |
UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
CEI 60332-1-2 | |
Résistance spéciale | Non adhésif |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
-30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Blindé | non |
Style UL AWM | 20549 |
Poids de gaine | 23 kg/km |
Type | PUR exempt d'halogène noir |
Type de câble (symbole) | PUR |
Diamètre extérieur du câble | 3,85 mm ±0,15 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 3x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Matériel Isolant du fil | PP |
Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm (Isolant de fil) |
Diamètre de fil avec isolant | 1,27 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) |
Fil, coloris | marron, bleu, noir |
Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai câble | ≥ 3000 V |
Résistance de la ligne | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 100 GΩ*km (à 20 °C) |
Plus petit rayon de flexion, pose fixe | 19 mm |
Plus petit rayon de flexion, pose souple | 38 mm |
Nombre de cycles de flexion | 10000000 |
Rayon de courbure minimum, utilisation de chaînes porte-câbles | 10 x D |
Rayon de courbure | 38 mm |
Course | 10 m |
Vitesse de déplacement | 3 m/s |
Accélération | 10 m/s² |
Contraintes de torsion | ± 180 °/m |
Cycles de torsion | ≥ 2000000 |
Fréquence de torsion | 35 (cycles/min.) |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
résistant à l'hydrolyse et aux microbes | |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles |
exempt de silicone | |
exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 75 °C (Câble, pose souple) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1413147 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1GAD |
Product key | AF1GAD |
GTIN | 4046356989824 |
Poids par pièce (emballage compris) | 112,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 112,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem