NBC-M12FR/9,0-971/R4AQ VR
-
Câble de réseau
1412815
Câble de réseau, indice de protection: IP20, longueur de câble: 9 m, nombre de pôles: 6, 100 Mbit/s, CAT5, coloris: noir, VARAN, 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP, noir
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type | M12 |
Type de capteur | VARAN |
Nombre de pôles | 6 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 1 |
Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
Résistance de contact | ≤ 5 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V |
Intensité nominale IN | 2 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Coloris | noir |
Matériau | PC |
PA | |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | TPU GF |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Gaine extérieure, matériau | SANTOPRENE exempt d'halogène |
Raccordement 1 | |
Type | Connecteur femelle coudé M12 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | A |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 9,00 m |
VARAN PVC [971] | |
Style UL AWM | 2461 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 6 |
Blindé | oui |
Type | VARAN PVC [971] |
Structure du conducteur | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,13 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 32x 0,10 mm |
AWG alimentation en tension | 24 |
Section de câble | 2x 2x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
2x 0,25 mm² (Alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,25 mm (Ligne de signal) |
1,4 mm (Alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 7,00 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | bleu-jaune, vert-orange, rouge-bleu |
Epaisseur gaine extérieure | 0,90 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 3 paires avec éléments de remplissage pour l'âme |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | 78 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km (à 20 °C) |
Capacité en service | env. 57 nF (pour 1 kHz) |
Tension nominale câble | ≤ 80 V |
Tension d'essai fil/fil | 1000 V |
Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 28 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 56 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 200000, Rayon de courbure: 5 x D |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 100 °C |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (montage) | -40 °C ... 80 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | 0 °C ... 50 °C (à l'installation) |
-20 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1412815 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABNPAA |
Product key | ABNPAA |
GTIN | 4055626016399 |
Poids par pièce (emballage compris) | 667,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 312,83 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem