NBC-M12FR/0,5-971/R4AQ VR
-
Câble de réseau
1412402
Câble de réseau, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,5 m, nombre de pôles: 6, 100 Mbit/s, CAT5, sortie du câble: droit, coloris: noir, VARAN, 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP, noir
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte