NBC-R4AC/0,2-93K/R4AC - Câble de jonction
1412097

Câble de jonction Sercos III blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge trafic), connecteur mâle RJ45/IP20 droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20 droit, longueur : 0,2 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte