G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - Presse-étoupe
1411142

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 10 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg11, coloris: gris argent RAL 7001

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1