NBC-R4AC/2,0-94B/R4AC
-
Câble de réseau
1408951
Câble de réseau, RJ45/IP20 droit sur RJ45/IP20 droit, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, bleu lagon RAL 5021
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Type de capteur | Ethernet |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
| Tension nominale UN | 48 V |
| Intensité nominale IN | 1 A |
| Taux de transmission | 1 Gbit/s |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Vitesse de transmission | 1 GBit/s |
| Impédance caractéristique | 100 Ω |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Largeur | 13,4 mm |
| Hauteur | 12,9 mm |
| Longueur | 44,7 mm |
| Raccordement 1 | |
| Dessin coté |
Nombre de pôles connecteur mâle RJ45
|
| Version | RJ45 connecteur mâle, droit, 8-pôles |
| Nombre de pôles | 8 |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002), 1 Gbit/s |
| Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
| Force d'enfichage | 30 N (par contact de signalisation) |
| Force de retrait | 50 N (par contact de signalisation) |
| Degré de pollution | 2 |
| Matériau Contact | CuSn |
| Matériau Surface de contact | Ni/Au |
| Matériau Porte-contacts | PC |
| Matériau Boîtier | PA |
| Coloris (Boîtiers) | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Raccordement 2 | |
| Dessin coté |
Nombre de pôles connecteur mâle RJ45
|
| Version | RJ45 connecteur mâle, droit, 8-pôles |
| Nombre de pôles | 8 |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002), 1 Gbit/s |
| Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
| Force d'enfichage | 30 N (par contact de signalisation) |
| Force de retrait | 50 N (par contact de signalisation) |
| Degré de pollution | 2 |
| Matériau Contact | CuSn |
| Matériau Surface de contact | Ni/Au |
| Matériau Porte-contacts | PC |
| Matériau Boîtier | PA |
| Coloris (Boîtiers) | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Longueur du câble | 2,00 m |
| Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 47 kg/km |
| Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Type | Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B] |
| Structure du conducteur | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 0,96 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PE moussé |
| Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
| Epaisseur gaine extérieure | 1,05 mm |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 70 % |
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
| Résistance de liaison | ≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
| Résistance de boucle | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
| Capacité de la ligne | 48 nF/km (pour 1 kHz) |
| Tension nominale câble | ≤ 100 V |
| Tension d'essai fil/fil | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
| Résistance à la traction | ≤ 100 N |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 71,3 dB (pour 1 MHz) |
| 62,3 dB (pour 4 MHz) | |
| 56,3 dB (pour 10 MHz) | |
| 53,2 dB (pour 16 MHz) | |
| 51,8 dB (pour 20 MHz) | |
| 48,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (pour 100 MHz) | |
| Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 62,3 dB (pour 1 MHz) |
| 53,3 dB (pour 4 MHz) | |
| 47,3 dB (pour 10 MHz) | |
| 44,2 dB (pour 16 MHz) | |
| 42,8 dB (pour 20 MHz) | |
| 39,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (pour 100 MHz) | |
| Affaiblissement de régularité (RL) | 23 dB (pour 4 MHz) |
| 24,1 dB (pour 8 MHz) | |
| 25 dB (pour 10 MHz) | |
| 25 dB (pour 16 MHz) | |
| 25 dB (pour 20 MHz) | |
| 23,6 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (pour 100 MHz) | |
| Effet d'écran | 3,2 dB (pour 1 MHz) |
| 6 dB (pour 4 MHz) | |
| 9,5 dB (pour 10 MHz) | |
| 12,1 dB (pour 16 MHz) | |
| 13,6 dB (pour 20 MHz) | |
| 17,1 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 32 dB (pour 100 MHz) | |
| Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
| Résistance à l'huile | selon EN 60811-2-1 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Température ambiante (montage) | -20 °C ... 80 °C |
| Référence | 1408951 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNABE |
| Product key | ABNABE |
| GTIN | 4046356856782 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 122,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 110,447 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444210 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Forme d'angle compacte
Parfait pour les applications industrielles
Câbles PVC pour les câblages souples
Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Résistant aux vibrations et aux chocs grâce à un surmoulage solide
Transmission de données haut débit avec jusqu'à 1 Gbit/s (CAT5)
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem