SAC-5P- 0,5-BF145/M12FS SH NC
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1408115
Câble pour capt./actionn., 5 pôles, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage A, long. : 5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 5 |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 0,5 m |
POC réticulé par irradiation exempt d'halogène noir [BF 145] | |
Poids de gaine | 86 kg/km |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | oui |
Type | POC réticulé par irradiation exempt d'halogène noir [BF 145] |
AWG ligne de signaux | 20 |
Section de câble | 5x 0,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,9 mm |
Diamètre extérieur du câble | 7,30 mm |
Gaine extérieure, matériau | POC |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | POC |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, noir 3, noir 4, noir 5 |
Câblage total | 5 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai fil/fil | 3500 V |
Tension d'essai fil/blindage | 2500,00 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 12 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 30 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 88 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 5 m, Vitesse de déplacement: 4 m/s, Accélération: 5 m/s² |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
selon DIN EN 50267-2-1 | |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1 |
selon DIN EN 50265-2-1 | |
Etanche aux fumées | selon CEI 61034 |
EN 50268-2 | |
Résistance spéciale | Résistance chimique élevée |
Propriétés particulières | réticulé par irrad. |
Température ambiante (fonctionnement) | -55 °C ... 145 °C (câble, pose fixe) |
-35 °C ... 120 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1408115 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CDA |
Product key | AF1CDA |
GTIN | 4046356791229 |
Poids par pièce (emballage compris) | 55,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 55,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem