SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-FS SCO
   - 
  Répartiteur
    
      1407574
      
      
    
  
      Répartiteur AS-i avec indice de protection élevé, pour la dérivation d'un câble plat sur un câble rond PUR de 2,0 m avec connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC droit
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Boîte de répartiteur réseau | 
| Nombre de pôles | 2 | 
| Détrompage | A | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 3 | 
| Tension nominale UN | ≤ 32 V DC | 
| Intensité nominale IN | 4 A | 
| Support de transmission | Cuivre | 
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Technique de pénétration AS-i | 
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur femelle M12) | BN (AS-i+) | 3.1 (Répartiteur AS-i) | 
| 2 (Connecteur femelle M12) | N.C. | |
| 3 (Connecteur femelle M12) | BU (AS-i-) | 3.2 (Répartiteur AS-i) | |
| 4 (Connecteur femelle M12) | N.C. | |
| 5 (Connecteur femelle M12) | N.C. | |
| Système de bus | AS Interface | 
| Affichage d'état | non | 
| Présence d'un affichage d'état | non | 
| Raccordement 1 | |
| Type | Répartiteur latérale AS-i Verrouillage à vis | 
| Nombre de pôles | 2 | 
| Mode de verrouillage | Verrouillage à vis | 
| Matériau | CuSn (Contact) | 
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PBT (Porte-contacts) | |
| PBT (Boîtiers) | |
| Acier inoxydable (Raccordement vissé) | |
| Couple de serrage | 1,65 Nm (Vis de verrouillage) | 
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC | 
| Nombre de pôles | 2 (5) | 
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC | 
| Matériau | CuSn (Contact) | 
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPU GF (Porte-contacts) | |
| TPU (Surface de prise) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 | 
| Couple de serrage | 0,4 Nm | 
| Longueur du câble | 2 m | 
| PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
| Dessin coté |  | 
| Style UL AWM | 20549 / 10493 | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Blindé | non | 
| Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] | 
| Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm | 
| AWG ligne de signaux | 22 | 
| Section de câble | 4x 0,34 mm² (Ligne de signal) | 
| Diamètre de fil avec isolant | 1,25 mm ±0,05 mm | 
| Diamètre extérieur du câble | 4,30 mm ±0,2 mm | 
| Gaine extérieure, matériau | PUR | 
| Gaine extérieure, coloris | noir | 
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu | 
| Matériau isolant de fil | PP | 
| Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir | 
| Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (Pose fixe) | 
| -25 °C ... 80 °C (Pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 | 
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 75 °C | 
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | 
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C | 
| Désignation de la norme | Connecteur M12 | 
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 | 
| Référence | 1407574 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | AF1GFA | 
| Product key | AF1GFA | 
| GTIN | 4046356779944 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 106,4 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 106,4 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85444290 | 
| Pays d'origine | VN | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 | 
| ECLASS-15.0 | 27440106 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002925 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,287 kg CO2e | 
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem