NBC-FS/ 5,0-94B/R4RC SCO
-
Câble de réseau
1407457
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, blindé, connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A / IP67, longueur de câble: 5 m
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires |
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Système de bus | Ethernet |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (selon CEI 11801), 1 Gbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Intensité nominale IN | 1 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 1 Gbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Matériau du joint | NBR |
Raccordement 1 | |
Dessin coté |
Brochage connecteur femelle M12, 8 pôles, détrompage A, vue côté femelle
|
Version | M12 Connecteur femelle, coudé, 8-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Détrompage: A |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Blindage | Advanced Shielding Technology |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5, 1 bit/s |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 Ω |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Matériau Contact | CuZn |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau Raccordement vissé | Zinc injecté, nickelé |
Matériau Surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau Joint | FKM |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/Prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Raccordement 2 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles connecteur mâle RJ45
|
Version | RJ45 connecteur mâle, droit |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Matériau Contact | CuSn |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PC |
Matériau Boîtier | Métallique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Longueur du câble | 5 m |
Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 47 kg/km |
Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B] |
Structure du conducteur | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 0,96 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE moussé |
Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
Epaisseur gaine extérieure | 1,05 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 70 % |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 290,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Capacité de la ligne | 48 nF/km (pour 1 kHz) |
Tension nominale câble | ≤ 100 V |
Tension d'essai fil/fil | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
Résistance à la traction | ≤ 100 N |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 71,3 dB (pour 1 MHz) |
62,3 dB (pour 4 MHz) | |
56,3 dB (pour 10 MHz) | |
53,2 dB (pour 16 MHz) | |
51,8 dB (pour 20 MHz) | |
48,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
44,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
41,3 dB (pour 100 MHz) | |
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 62,3 dB (pour 1 MHz) |
53,3 dB (pour 4 MHz) | |
47,3 dB (pour 10 MHz) | |
44,2 dB (pour 16 MHz) | |
42,8 dB (pour 20 MHz) | |
39,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
35,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
32,3 dB (pour 100 MHz) | |
Affaiblissement de régularité (RL) | 23 dB (pour 4 MHz) |
24,1 dB (pour 8 MHz) | |
25 dB (pour 10 MHz) | |
25 dB (pour 16 MHz) | |
25 dB (pour 20 MHz) | |
23,6 dB (pour 31,25 MHz) | |
21,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
20,1 dB (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 3,2 dB (pour 1 MHz) |
6 dB (pour 4 MHz) | |
9,5 dB (pour 10 MHz) | |
12,1 dB (pour 16 MHz) | |
13,6 dB (pour 20 MHz) | |
17,1 dB (pour 31,25 MHz) | |
24,8 dB (pour 62,5 MHz) | |
32 dB (pour 100 MHz) | |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
Résistance à l'huile | selon EN 60811-2-1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (Connecteur M12) |
IP67 (Connecteur M12) | |
IP67 (Connecteur RJ45) | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (Connecteur M12) |
-40 °C ... 70 °C (Connecteur RJ45) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1407457 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CMI |
Product key | AF1CMI |
GTIN | 4046356775786 |
Poids par pièce (emballage compris) | 322,75 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 247,95 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
SCIP | 42d76356-0268-456f-8b8a-2e9e960c1a38 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 5,192 kg CO2e |
Produits compatibles
-
NBC-MS-R4RC SCO-IE/.../... - Câble de réseau 1408678
-
NBC-MR-R4RC SCO-IE/.../... - Câble de réseau 1408670
-
NBC-FS-R4RC SCO-IE/.../... - Câble de réseau 1408661
-
NBC-FR-R4RC SCO-IE/.../... - Câble de réseau 1408652
-
NBC-MS-R4QC SCO-IE/.../... - Câble de réseau 1408677
-
NBC-MR-R4QC SCO-IE/.../... - Câble de réseau 1408668
-
NBC-FS-R4QC SCO-IE/.../... - Câble de réseau 1408660
-
NBC-FR-R4QC SCO-IE/.../... - Câble de réseau 1408651
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip de sécurité 1558991
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem