SAC-3P-M 8MS/ 3,0-600/M 8FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs
1406497

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, connecteur mâle droit M8, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 3 m, Conception hygiénique, avec molette plastique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire