UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 221474Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 221474Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00387cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 221474Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 221474Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |