MBK-FS/FS
-
Bloc de jonction miniature
1406014
Bloc de jonction miniature, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement par clips, section: 0,5 mm2 - 1 mm2, montage: NS 15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Bloc de jonction miniature |
| Nombre de connexions | 8 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement par clips |
| Raccordement par clips | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Section du conducteur AWG | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 18 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Int. nom. | 16 A (L'indication de la valeur du courant pour les connexions à clips selon DIN 61210 dépend notamment de la grandeur nominale, du matériau et de l'isolant du clip ainsi que de la section du conducteur.) |
| Courant de charge maximal | 16 A (L'indication de la valeur du courant pour les connexions à clips selon DIN 61210 dépend notamment de la grandeur nominale, du matériau et de l'isolant du clip ainsi que de la section du conducteur.) |
| Tension nominale | 400 V (L'indication de la valeur de la tension pour les connexions à clips selon DIN 61210 dépend notamment de la grandeur nominale, du matériau et de l'isolant du clip ainsi que de la section du conducteur.) |
| Largeur | 5,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 15 |
| Référence | 1406014 |
| Conditionnement | 200 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BE511X |
| Product key | BE511X |
| GTIN | 4017918021023 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,085 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ATP-MBK - Séparateur 1413227
-
ATS-MBK - Séparateur 1402225
-
BN WH - Repères pour blocs de jonction 1401404
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Ruban Zack de picots de repérage 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Profilé plein 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1204096
-
E/MBK - Butée 1401637
-
E/MK - Butée 1421633
-
E/MK 1 - Butée 1421659
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Connecteur 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Connecteur 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Connecteur 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Connecteur 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240056
-
PT/FS 2,8 - Manchon isolant 1406700
-
PT/FS 6,3 - Manchon isolant 0604707
Avantages
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem