SAC-ASI-J-Y-B-M12FS
   - 
  Répartiteur
    
      1405621
      
      
    
  
      Répartiteur interface capteur-actionneur en indice de protection supérieur, pour la dérivation de deux câbles plats sur un connecteur femelle M12 droit, 4 pôles, détrompage A
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Boîte de répartiteur réseau | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Détrompage | A | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III | 
| Degré de pollution | 3 | 
| Tension nominale UN | ≤ 32 V DC | 
| Intensité nominale IN | 4 A | 
| Support de transmission | Cuivre | 
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Technique de pénétration AS-i | 
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur femelle M12) (AS-i+) | 3.1 (Répartiteur AS-i) | 
| 2 (Connecteur femelle M12) (AUX-) | 4.2 (Répartiteur AS-i) | |
| 3 (Connecteur femelle M12) (AS-i-) | 3.2 (Répartiteur AS-i) | |
| 4 (Connecteur femelle M12) (AUX+) | 4.1 (Répartiteur AS-i) | |
| 5 (Connecteur femelle M12) | N.C. | |
| Système de bus | AS Interface | 
| Affichage d'état | non | 
| Présence d'un affichage d'état | non | 
| Raccordement 1 | |
| Type | Répartiteur AS-i Verrouillage à vis | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Mode de verrouillage | Verrouillage à vis | 
| Matériau | CuSn (Contact) | 
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PBT (Porte-contacts) | |
| PBT (Boîtiers) | |
| Acier inoxydable (Raccordement vissé) | |
| Couple de serrage | 1,65 Nm (Vis de verrouillage) | 
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 | 
| Nombre de pôles | 4 (5) | 
| Matériau | CuSn (Contact) | 
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPE-U (Porte-contacts) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 | 
| Couple de serrage | 0,4 Nm | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 | 
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 75 °C | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C | 
| Désignation de la norme | Connecteur M12 | 
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 | 
| Référence | 1405621 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | AF1GFA | 
| Product key | AF1GFA | 
| GTIN | 4046356754941 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 45,62 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 45,1 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85366990 | 
| Pays d'origine | VN | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 | 
| ECLASS-15.0 | 27440106 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002925 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | 6341da11-639b-4ba5-b3ee-d05e9925beae | 
Produits compatibles
- 
    
      
- 
    
      SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555693
- 
    
      SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555703
- 
    
      SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555716
- 
    
      SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555729
- 
    
      SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555732
- 
    
      SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555745
- 
    
      PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
- 
    
      SZK PH2 VDE - Tournevis 1205163
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem