SAC-5P- 5,0-BF145/M12FS SH NC
   - 
  Câble pour capteurs/actionneurs
    
      1405342
      
      
    
  
      Câble pour capt./actionn., 5 pôles, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage A, long. : 5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs | 
| Nombre de pôles | 5 | 
| Nombre de sorties de câble | 1 | 
| Détrompage | A | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 3 | 
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ | 
| Tension nominale UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 | 
| Affichage d'état | non | 
| Présence d'un affichage d'état | non | 
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre | 
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 | 
| Nombre de pôles | 5 | 
| Type de codage | A | 
| Longueur du câble | 5 m | 
| POC réticulé par irradiation exempt d'halogène noir [BF 145] | |
| Poids de gaine | 86 kg/km | 
| Nombre de pôles | 5 | 
| Blindé | oui | 
| Type | POC réticulé par irradiation exempt d'halogène noir [BF 145] | 
| AWG ligne de signaux | 20 | 
| Section de câble | 5x 0,5 mm² | 
| Diamètre de fil avec isolant | 1,9 mm | 
| Diamètre extérieur du câble | 7,30 mm | 
| Gaine extérieure, matériau | POC | 
| Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 | 
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé | 
| Matériau isolant de fil | POC | 
| Fil, coloris | noir 1, noir 2, noir 3, noir 4, noir 5 | 
| Câblage total | 5 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme | 
| Tension nominale câble | 300 V | 
| Tension d'essai fil/fil | 3500 V | 
| Tension d'essai fil/blindage | 2500,00 V | 
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D | 
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 12 x D | 
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 30 mm | 
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 88 mm | 
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 5 m, Vitesse de déplacement: 4 m/s, Accélération: 5 m/s² | 
| Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 | 
| selon DIN EN 50267-2-1 | |
| Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1 | 
| selon DIN EN 50265-2-1 | |
| Etanche aux fumées | selon CEI 61034 | 
| EN 50268-2 | |
| Résistance spéciale | Résistance chimique élevée | 
| Propriétés particulières | réticulé par irrad. | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -55 °C ... 145 °C (câble, pose fixe) | 
| -35 °C ... 120 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 | 
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) | 
| -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
| -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Référence | 1405342 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 50 Unité(s) | 
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) | 
| Clé de vente | AF1CDA | 
| Product key | AF1CDA | 
| GTIN | 4046356740630 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 428,9 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 415 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85444290 | 
| Pays d'origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem