VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK
-
Prolongateur FO
1405206
Prolongateur SC-RJ Push-Pull, IP65, métallique, avec capot de protection, couleur : nickelé
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Isolant femelle |
Type | SC-RJ |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 2 |
Enfichable | SCRJ |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Atténuation | 0,2 dB (selon CEI 61300-3-4) |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ |
Intensité nominale IN | 0,5 A |
Support de transmission | FO |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Prolongateur |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre embout | 2,50 mm |
Coloris | argent |
Matériau | Métallique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de surface du boîtier | métallisé |
Matériau de surface du contact | Or |
Type | Fibre optique |
Résistance à l'huile | oui |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Câble fibre optique | |
Nombre de fibres | 2 |
Type de fibre | GOF, PCF, POF |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | >= 500 |
Atténuation | 0,2 dB (selon CEI 61300-3-4) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Résistance à l'huile | oui |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Résistance à l'huile | oui |
Référence | 1405206 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNOBZ |
Product key | ABNOBZ |
GTIN | 4046356332804 |
Poids par pièce (emballage compris) | 113,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 115,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440390 |
ECLASS-15.0 | 27440390 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC004746 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem