SAC-2P-M12MSB/ 4,0-915/M12FSB
-
Câble préconfectionné pour bus
1404869
Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS, 2-pôles, PUR/PVC, bleu, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: B, sur Connecteur femelle droit M12, codage: B, longueur de câble: 4 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Système de bus |
Type de capteur | PROFIBUS |
Nombre de pôles | 2 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | B |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | PROFIBUS |
Type de signal/catégorie | PROFIBUS |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 2 (Connecteur) | GN (Ligne A) | 2 (Femelle) |
4 (Connecteur) | RD (ligne B) | 4 (Femelle) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Nombre de pôles | 2 |
Type de codage | B (inverse) |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Nombre de pôles | 2 |
Type de codage | B |
Longueur du câble | 4 m |
PROFIBUS [915] | |
Poids de gaine | 74 kg/km |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | oui |
Type | PROFIBUS [915] |
Structure du conducteur | 1x2xAWG24/19 |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,14 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 2x 0,25 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 2,56 mm |
Diamètre extérieur du câble | 8,00 mm ±0,4 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE moussé |
Fil, coloris | rouge, vert |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,80 mm |
Câblage total | 2 fils torsadés longitudinalement |
Revêtement optique de blindage | 70 % |
Résistance d'isolement | ≥ 16 GΩ*km |
Capacité en service | 28 nF (pour 1 kHz) |
Tension nominale câble | ≤ 100 V |
Tension d'essai fil/fil | 3600 V DC |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 5 x D |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 40 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 60 mm, Accélération: 4 m/s² |
Résistance à la traction | ≤ 100 N |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1 |
Résistance à l'huile | Résistance aux huiles minérales et aux graisses |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1404869 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1CJC |
Product key | AF1CJC |
GTIN | 4046356726009 |
Poids par pièce (emballage compris) | 344,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 344,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 3,821 kg CO2e |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem