VS-M12MSD-IP20-93B-X/20,0 IFM
   - 
  Composants connecteur mâle
    
      1401079
      
      
    
  
      Composants connecteur mâle, PROFINET CAT5, 4-pôles, PVC/PVC, vert RAL 6018, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: D / IP65, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 20 m, Variante client
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné | 
| Type de capteur | PROFINET | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Nombre de sorties de câble | 1 | 
| Blindé | oui | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | I | 
| Degré de pollution | 1 | 
| Système de bus | PROFINET | 
| Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801:2002) | 
| Tension nominale UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) | 
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 / IP65 | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Type de codage | D (Données) | 
| Blindé | oui | 
| Couleur surface de prise | noir | 
| Matériau | CuZn (Contact) | 
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PA (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 (Nombre : 500 avec connecteur opposé Phoenix Contact) | 
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ | 
| Couple de serrage | 0,4 Nm | 
| Indice de protection | IP65 | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C | 
| Raccordement 2 | |
| Type | connecteur mâle droit RJ45 | 
| Longueur du câble | 20 m | 
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Dessin coté |  | 
| Style UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Blindé | oui | 
| Type | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | 
| Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ | 
| AWG ligne de signaux | 22 | 
| Section de câble | 4x 0,34 mm² | 
| Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,1 mm | 
| Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm | 
| Gaine extérieure, matériau | PVC | 
| Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 | 
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé | 
| Matériau isolant de fil | PE | 
| Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange | 
| Câblage total | Quarte en étoile | 
| Revêtement optique de blindage | 85 % | 
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km | 
| Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km | 
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) | 
| Tension nominale câble | ≤ 600 V | 
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V ((50 Hz/1 min)) | 
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) | 
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D | 
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D | 
| Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) | 
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
| Résistance à l'huile | OIL RES I selon UL 2256 | 
| Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | 
| -10 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 | 
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) | 
| -5 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) | |
| Référence | 1401079 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 50 Unité(s) | 
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) | 
| Clé de vente | AF1CJN | 
| Product key | AF1CJN | 
| GTIN | 4046356522175 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 262 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 314,8 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85444290 | 
| Pays d'origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 | 
| ECLASS-15.0 | 27060307 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) | 
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem