UNIFOX-P VDE_DB
   - 
  Pince droite
    
      1212810
      
      
    
  
      Pince droite avec lame, poignée crantée, conforme à la norme VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
        Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
        Outils de sécurité testés individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)