MICROFOX-PC_DB - Pince droite
1212800

Pince droite électronique, coudée à 45°, poignée lisse, avec ressort d'ouverture, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement