CUTFOX 25 VDE_DB - Outil de sectionnement de câbles
1212791

Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 70 mm2, conforme à la norme VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Outils de coupe conformes à la norme VDE en acier d'outillage spécial de haute qualité
Sectionnement à trempe inductive pour des performances stables dans le temps