CUTFOX-S VDE_DB - Pince coupante diagonale
1212790

Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples, conformes à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Sectionnement à trempe inductive pour des performances stables dans le temps
Outils de coupe conformes à la norme VDE en acier d'outillage spécial de haute qualité