CUTFOX 16 VDE_DB
-
Outil de sectionnement de câbles
1212789
Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 50 mm2, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Outils de coupe conformes à la norme VDE en acier d'outillage spécial de haute qualité
Sectionnement à trempe inductive pour des performances stables dans le temps