CUTFOX 12_DB - Outil de sectionnement de câbles
1212788

Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusque 35 mm2), type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
Coupe-câble CUTFOX ... pour des résultats de coupe professionnels
Toutes les pièces particulièrement sollicitées du coupe-câble subissent un traitement de trempe et revenu spécial.