CRIMPFOX 10S CUS - Pince à sertir
1212764

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts selon DIN 46228, 0,14 - 10 mm2, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

La disposition des poignées et de la matrice permet d'introduire l'embout quelle que soit la façon dont on tient la pince.
Ces pinces compactes permettent de réduire l'effort à fournir.