WIREFOX SAC-1 - Outil à dénuder
1212757

Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø 3,2 mm ... 4,4 mm, longueur à dénuder au choix

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.