Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pince à sertir
1212732

Pince à sertir, pour cosse tubulaire non isolée, 10 - 70 mm2, sertissage Indent

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et un travail sans fatigue.
Pince à sertir, pour cosses tubulaires non isolées
Type compact et léger